Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

03.08.2023

Simples e bom: nova geração de hubs de sensores/atuadores IO-Link

Uma introdução à tecnologia IO-Link

Simples (e) bom: nova geração de hubs de sensores/actuadores IO-Link

A sua entrada na eficiente e comprovada tecnologia IO-Link - isto é possível graças à nova geração dos nossos módulos I/O. Flexivelmente adaptado às suas necessidades, dependendo da aplicação que utiliza, até 16 entradas ou 8 entradas e saídas digitais.

Os hubs de sensores/atuadores da próxima geração têm oito portas M12 normalizadas, quatro das quais podem ser configuradas de forma variável.
O valor acrescentado aos hubs de sensores/atuadores Balluff IO-Link existentes reside principalmente no conceito de caixa otimizada e na simplicidade deliberada da nova geração.
Menos é mais - manuseio simples e suporte das funcionalidades básicas de I/O sem funções adicionais complexas.

O nosso novo conceito de design sustentável utiliza materiais recicláveis e de forma ecológica. Além disso, os nossos módulos de I/O satisfazem todos os requisitos para utilização industrial na qualidade Balluff habitual.

Melhoria da qualidade do processo com IO-Link

IO-Link traz aos usuários mais flexibilidade e aumenta a eficiência na automatização. O nosso hub de sensor/atuador IO-Link oferece-lhe uma introdução fácil à tecnologia IO-Link: basta realizar topologias eficientes, porque a comunicação e a alimentação elétrica passam por uma única linha. Outra vantagem dos nossos módulos IO-Link: Permitem a integração de sensores e atuadores padrão em topologias IO-Link. Os centros de sensores/atuadores também oferecem um elevado potencial de poupança, porque reduzem o número de módulos de barramento de campo e permitem um escalonamento eficiente da aplicação. Em resumo, esta é a solução ideal para a entrada na norma IO-Link ou para a conclusão rentável de aplicações versáteis.

Características especiais

  • Eficiente e eficaz - perfeitamente adequado para o processamento de sinais de baixa potência
  • Flexível e em uma única fonte - a nossa nova geração de módulos de I/O estão disponíveis nas versões NPN e PNP
  • Compacto, leve e sustentável - otimizado para utilização em aplicações móveis e isto na qualidade Balluff habitual
  • Transmissão rápida e eficaz do sinal e tempos de execução reduzidos graças à norma de transmissão COM3
  • Individualmente adaptadas às suas necessidades, quatro das portas digitais podem ser configuradas de forma flexível

BNI00J8

BNI00J9

BNI00JA

Porto estendido

BNI00J8

Interface
IO-Link 1.1
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão (COM 1)
M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado
Conexão, locais de conexão
8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
Entradas digitais
16x PNP, tipo 3
Saída digitais
8x PNP
Entradas/saídas configuráveis
sim
Porta de extensão
não
Monitoramento de canal simples
sim
Corrente total US, sensor
2 A
Corrente de comutação
8x 200 mA
Corrente total UA, atuador
2 A
Material do invólucro
PC, transparente
Dimensões
54 x 39.2 x 141.3 mm
Temperatura ambiente
-20...60 °C
Classe de proteção
IP67, condição aparafusada
Taxa de transmissão
COM3 (230,4 kBaud)
Ciclo de dados de processo, mín.
2 ms
Dados do processo IN
6 bytes
Dados do processo OUT
2 bytes
Mais detalhes do produto
BNI00J9

Interface
IO-Link 1.1
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão (COM 1)
M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
Conexão, locais de conexão
8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
Entradas digitais
16x NPN, tipo3
Saída digitais
8x NPN
Entradas/saídas configuráveis
sim
Porta de extensão
não
Monitoramento de canal simples
sim
Corrente total US, sensor
2 A
Corrente de comutação
8x 200 mA
Corrente total UA, atuador
2 A
Material do invólucro
PC, transparente
Dimensões
54 x 39.2 x 141.3 mm
Temperatura ambiente
-20...60 °C
Classe de proteção
IP67, condição aparafusada
Taxa de transmissão
COM3 (230,4 kBaud)
Ciclo de dados de processo, mín.
2 ms
Dados do processo IN
6 bytes
Dados do processo OUT
2 bytes
Mais detalhes do produto
BNI00JA

Porto estendido

Interface
IO-Link 1.1
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão (COM 1)
M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
Conexão, locais de conexão
8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
Entradas digitais
16x PNP, tipo 3
Saída digitais
8x PNP
Entradas/saídas configuráveis
sim
Porta de extensão
sim
Monitoramento de canal simples
sim
Corrente total US, sensor
2 A
Corrente de comutação
8x 200 mA
Corrente total UA, atuador
2 A
Material do invólucro
PC, transparente
Dimensões
54 x 39.2 x 141.3 mm
Temperatura ambiente
-20...60 °C
Classe de proteção
IP67, condição aparafusada
Taxa de transmissão
COM3 (230,4 kBaud)
Ciclo de dados de processo, mín.
2 ms
Dados do processo IN
6 bytes
Dados do processo OUT
2 bytes
Mais detalhes do produto

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar