Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Vantagens do IO-Link

Eficiente, econômico e preparado para o futuro - as vantagens da tecnologia IO-Link

Vantagens do IO-Link

A interface de comunicação IO-Link oferece inúmeras vantagens que tornam a automação mais eficiente e econômica. Em geral, o IO-Link oferece uma solução econômica, flexível e preparada para o futuro para a automação industrial que melhora a eficiência e a transparência dos processos de produção. Os argumentos a seguir tornam o IO-Link uma opção atraente para empresas que buscam modernizar e otimizar seus sistemas de automação.

Quais são as vantagens do IO-Link?

  • Cabeamento simples: O IO-Link é fácil de instalar
    O IO-Link requer apenas um cabo de três ou quatro núcleos padrão do setor. A interface padronizada pode, portanto, ser integrada de forma rápida e econômica no mundo fieldbus. Até mesmo dispositivos complexos podem ser facilmente integrados. A comunicação digital garante a imunidade a interferências, mesmo sem o dispendioso cabeamento blindado. Os sinais analógicos são digitalizados sem perdas de conversão.

  • Comissionamento e parametrização simplificados: o IO-Link aumenta a disponibilidade da máquina
    Com o IO-Linksensorespodem ser substituídos rapidamente e sem erros. Os tempos de inatividade podem ser significativamente reduzidos, pois os parâmetros de umsensor IO-Linkdomestre IO-Linkou do controlador são transferidos automaticamente para o novo sensor. O comissionamento, as alterações de formato ou de receita podem ser realizados de forma centralizada por meio do controlador. Outra vantagem: os dispositivos IO-Link não podem ser trocados, pois são automaticamente identificáveis via IO-Link.

  • Diagnóstico e monitoramento: o IO-Link permite a manutenção orientada por demanda
    Ao registrar continuamente os dados operacionais e o status dos dispositivos, as necessidades de manutenção podem ser reconhecidas em um estágio inicial e medidas de manutenção baseadas nas necessidades podem ser iniciadas. Isso reduz os tempos de parada, otimiza os custos de manutenção e aumenta a eficiência geral dos processos de produção.

  • Maior disponibilidade de dados: o IO-Link torna a operação mais eficiente
    O IO-Link melhora o monitoramento e o controle do processo por meio da transmissão confiável de dados. Os atrasos e as distorções de sinal são praticamente eliminados. Isso ocorre porque a transmissão digital de dados garante alta qualidade de sinal. A comunicação bidirecional do IO-Link, portanto, fornece acesso a dados detalhados de sensores e informações de status de dispositivos que podem ser usados para otimização de processos e tomada de decisões.


Exemplos possíveis de uso do IO-Link

Como o IO-Link difere de outros padrões de comunicação?

O IO-Link difere de outros padrões de comunicação devido ao seu foco específico na comunicação entre sensores, atuadores e controladores na tecnologia de automação. Enquanto muitos fieldbuses convencionais, como Profinet ou EtherCAT, concentram-se na transmissão de dados de processo em tempo real, o IO-Link oferece uma conexão ponto a ponto que permite a comunicação bidirecional entre o mestre e os dispositivos conectados. Isso significa que não apenas os dados podem ser enviados, mas também dados e parâmetros de diagnóstico abrangentes podem ser transferidos dos dispositivos de volta para o mestre.

Flexibilidade e independência do fabricante

Outra diferença importante é a flexibilidade do IO-Link. Ele é compatível com uma ampla gama de dispositivos, independentemente do fabricante, e permite a integração simples de novos sensores e atuadores em sistemas existentes. Ao contrário de outros padrões, que geralmente exigem protocolos e hardware específicos, o IO-Link é um padrão independente do fabricante que se baseia na tecnologia de cabeamento existente e, portanto, reduz os custos de implementação.

Funções ampliadas para manutenção proativa

O IO-Link também oferece funções avançadas, como diagnóstico remoto e monitoramento do status do dispositivo em tempo real. Isso permite a manutenção proativa e reduz a necessidade de inspeções manuais. Enquanto outros padrões de comunicação geralmente se limitam à transmissão de dados do processo, o IO-Link permite uma análise abrangente dos dados, o que ajuda a otimizar os processos de produção e aumentar a eficiência.

Conceitos de controle modular com IO-Link

Os conceitos de controle com IO-Link fornecem soluções universais para uma rede poderosa de ponta a ponta e permitem uma arquitetura de sistema flexível e escalável que pode ser facilmente adaptada às mudanças de requisitos. Novos dispositivos podem ser adicionados facilmente sem a necessidade de grandes mudanças na infraestrutura.

O sistema IO-Link inclui um IO-Link Master e um ou mais dispositivos IO-Link (sensores ou atuadores). O master atua como uma interface para o PLC e lida com a comunicação com os dispositivos IO-Link conectados. A interface usa cabos industriais padrão não blindados, de três ou quatro núcleos, com conectores M8 ou M12. Três fios são usados como padrão para a tensão de alimentação e a comunicação.

Os sensores e atuadores IO-Link podem ser parametrizados de forma eficiente por meio de APIs REST ou da Balluff Engineering Tool (BET). Com um IO-Link Master compatível com REST API, você pode se comunicar diretamente com os dispositivos por meio de solicitações HTTP para ler ou gravar parâmetros. Isso permite a integração flexível em sistemas automatizados e requer o uso da documentação da API e a implementação de métodos de autenticação. Como alternativa, a Balluff Engineering Tool oferece uma interface amigável para a configuração manual. Após a instalação e a conexão com o IO-Link Master, o BET reconhece automaticamente os dispositivos conectados e permite a parametrização simples. Ambas as abordagens oferecem soluções confiáveis para otimizar sua infraestrutura IO-Link.

Nós falamos IO-Link

A Balluff oferece a você um extenso portfólio IO-Link que suporta todos os protocolos comuns de fieldbus. Junto com você, desenvolvemos soluções para automação industrial que são precisamente adaptadas às suas necessidades e podem ser usadas em todo o mundo.
Entre em contato conosco

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar