30.09.2026
SmartLight Rigid - Compacto. Brilhante. Versátil.
Sinalização flexível para máquinas e postos de trabalho. Visibilidade de 180° e iluminação sem encandeamento.
Suas vantagens em um relance
Soluções inteligentes de iluminação para a indústria moderna
A nova SmartLight Rigid da Balluff é a solução ideal para todas as aplicações em que as torres de sinalização clássicas atingem seus limites. Seu design compacto e a alta qualidade da luz permitem uma sinalização eficiente e econômica dos status da máquina, sempre que o espaço for limitado e a visibilidade máxima for necessária.
Graças à interface IO-Link, várias funções de luz podem ser controladas de forma flexível e integradas aos sistemas existentes. O brilho das variantes sem IO-Link pode ser ajustado sem cintilação por meio de PWM ou dispositivos externos. A SmartLight Rigid impressiona pela visibilidade de 180° e distribuição de luz 100% difusa - para uma iluminação absolutamente homogênea e sem reflexos.
Seja como sinalização adicional em partes remotas do sistema, como display para aplicações de intralogística, como milk runs e busylight, ou como display de status independente em estações de trabalho manuais e púlpitos de máquinas: o SmartLight Rigid combina display e iluminação em um único dispositivo - com eficiência e economia de espaço.
O invólucro de metal de alta qualidade garante durabilidade e dissipação de calor superiores, enquanto o design moderno e os pontos de LED invisíveis proporcionam uma aparência atraente. Com aprovação CE e UL, o SmartLight Rigid pode ser usado em todo o mundo e oferece uma solução durável e confiável para qualquer ambiente de produção.

Robusta. Moderno. Para todos os desafios.
Intralogística:
Dispositivos de sinalização para milk runs, luzes de ocupado e monitoramento de presença.
Engenharia mecânica:
Exibição direta de status em máquinas e sistemas.
Construção de máquinas especiais:
Iluminação colorida de púlpitos de máquinas e exibição de status na linha.
Estações de trabalho manuais:
Sinalização compacta e brilhante para áreas de trabalho ergonômicas.
Produtos
- Princípio de funcionamento
- Signal light
- Interface
- Entradas separadas
- Conexão
- Conector de encaixe, M12x1-Macho, 5-polos
- Segmentos, quantidade máx.
- 1
- Cores predefinidas
-
vermelho
verde
azul
amarelo
Magenta
ciano
branco - Dimensões
- Ø 20 x 550 mm
- Material do invólucro
-
Alumínio, anodizado
Plástico - Fixação
- Terminais
- Temperatura ambiente
- -20...50 °C
- Classe de proteção
- IP54
- Princípio de funcionamento
- Signal light
- Interface
- Entradas separadas
- Conexão
- Conector de encaixe, M12x1-Macho, 5-polos
- Segmentos, quantidade máx.
- 1
- Cores predefinidas
-
vermelho
verde
azul
amarelo
Magenta
ciano
branco - Dimensões
- Ø 20 x 950 mm
- Material do invólucro
-
Alumínio, anodizado
Plástico - Fixação
- Terminais
- Temperatura ambiente
- -20...50 °C
- Classe de proteção
- IP54
- Princípio de funcionamento
- Signal light
- Interface
- IO-Link 1.1.4
- Conexão
- Conector de encaixe, M12x1-Macho, 5-polos
- Segmentos, quantidade máx.
- 1
- Cores predefinidas
-
vermelho
verde
azul
amarelo
Magenta
ciano
branco
configurável - indicador de funcionamento
-
blinking
sparkle - Dimensões
- Ø 20 x 250 mm
- Material do invólucro
-
Alumínio, anodizado
Plástico - Fixação
- Terminais
- Temperatura ambiente
- -20...50 °C
- Classe de proteção
- IP54
- Princípio de funcionamento
- Signal light
- Interface
- IO-Link 1.1.4
- Conexão
- Conector de encaixe, M12x1-Macho, 5-polos
- Segmentos, quantidade máx.
- 1
- Cores predefinidas
-
vermelho
verde
azul
amarelo
Magenta
ciano
branco
configurável - indicador de funcionamento
-
blinking
sparkle - Dimensões
- Ø 20 x 550 mm
- Material do invólucro
-
Alumínio, anodizado
Plástico - Fixação
- Terminais
- Temperatura ambiente
- -20...50 °C
- Classe de proteção
- IP54
- Princípio de funcionamento
- Signal light
- Interface
- IO-Link 1.1.4
- Conexão
- Conector de encaixe, M12x1-Macho, 5-polos
- Segmentos, quantidade máx.
- 1
- Cores predefinidas
-
vermelho
verde
azul
amarelo
Magenta
ciano
branco
configurável - indicador de funcionamento
-
blinking
sparkle - Dimensões
- Ø 20 x 950 mm
- Material do invólucro
-
Alumínio, anodizado
Plástico - Fixação
- Terminais
- Temperatura ambiente
- -20...50 °C
- Classe de proteção
- IP54
- Princípio de funcionamento
- Signal light
- Interface
- Entradas separadas
- Conexão
- Conector de encaixe, M12x1-Macho, 5-polos
- Segmentos, quantidade máx.
- 1
- Cores predefinidas
-
vermelho
verde
azul
amarelo
Magenta
ciano
branco - Dimensões
- Ø 20 x 250 mm
- Material do invólucro
-
Alumínio, anodizado
Plástico - Fixação
- Terminais
- Temperatura ambiente
- -20...50 °C
- Classe de proteção
- IP54
Downloads
-
Smartlight Rigid – compact. Bright. Versatile.