Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

PCI Express

Elevadas taxas de transferência sem desvios

Os módulos de visão incorporados são um componente cada vez mais relevante em muitas áreas de processamento de imagens, especialmente em dispositivos móveis e no campo da computação de ponta. Para poder oferecer uma plataforma de câmera até mesmo para aplicações exigentes, você encontrará na Balluff módulos de câmera equipados com a interface de alto desempenho de plataforma cruzada PCI Express.

O padrão PCI Express foi introduzido em 2003 e regula a conexão de dispositivos periféricos com o chipset da placa-mãe. É uma conexão ponto a ponto com até 16 pistas por conexão, sendo que quanto mais pistas, maior a largura de banda disponível.

Graças à garantia de acesso direto à memória, ou seja, à transferência quase sem latência de dados diretamente para a memória, uma grande parte da largura de banda bruta de 20 Gbit/s pode ser usada. Isso torna a interface adequada para aplicações de visão incorporadas com altas resoluções, altas taxas de quadros e curtas distâncias entre a câmera e a unidade de avaliação.


As vantagens

As câmeras com interface PCIe oferecem várias vantagens. Por exemplo, uma ampla variedade de arquiteturas de processador baseadas em NVIDIA, ARM e x86 é suportada pelo Impact Acquire SDK fornecido. O GenICam GenTL Producer assegura a compatibilidade com os desenvolvimentos existentes e garante uma troca suave entre diferentes plataformas de hardware. Se necessário, também é possível desenvolver placas de conexão personalizadas.

  • Disponibilidade
    As interfaces PCI Express estão inclusas em todas as placas-mãe, e a disponibilidade para placas incorporadas está crescendo constantemente.

  • Kit de construção modular
    O kit modular N4e permite que uma grande variedade de câmeras de placa seja combinada para diferentes placas incorporadas.

  • Acesso direto à memória (DMA)
    O PCI Express garante uma transferência de dados praticamente sem latência diretamente para a memória.

  • Compatibilidade
    Uma grande variedade de arquiteturas de processadores é compatível com o Impact Acquire SDK.


Nossos produtos

Com base na interface N4e, oferecemos um conceito de interface flexível e modular com um kit de construção de visão incorporada adequado. Isso significa que você pode montar individualmente os componentes adequados ao seu projeto, à sua situação de instalação e à sua conexão de computador a partir de uma ampla variedade de opções.


Você tem alguma dúvida? Ficaremos felizes em ajudar!

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar