Iniciar sessão

Inscreva-se para acessar suas condições individuais.

Você esqueceu sua senha?

Sempre fique atualizado

Com nossas e-mails você receberá informações regulares sobre produtos, eventos, serviços e balanff.

CADASTRE-SE COMO EMPRESA

Verificaremos se você já tem um número de cliente conosco para vincular sua nova conta online.

Check-in

Contato & Serviço

Produtos
Setores e Soluções
Serviços
Empresa

Câmaras PCI Express incorporadas

Visão incorporada

Disponível em:

2 Versões

Descubra as câmaras PCI Express incorporadas da Balluff, concebidas para uma integração óptima na sua solução incorporada.

A interface PCI Express, independente de plataforma, garante taxas de transferência particularmente altas. Graças ao DMA - Direct Memory Access - os dados de imagem são reproduzidos diretamente e quase sem latência na memória. Isto torna as câmaras adequadas não só para aplicações que requerem um desempenho particularmente elevado, mas também para ambientes confinados.

As câmaras estão equipadas com os mais recentes sensores Sony Pregius e Pregius S com obturador global, que oferecem uma elevada qualidade de imagem com um tamanho de pixel reduzido e taxas de transferência rápidas.

O software suporta diferentes arquitecturas de processador baseadas em NVIDIA, ARM e x86. Também é fácil alternar entre diferentes plataformas de hardware, uma vez que o GenICam GenTL Producer garante uma compatibilidade perfeita com o software existente. Estão disponíveis placas adaptadoras ou placas plug-in para as respectivas plataformas de computador.

Características e benefícios:

  • alta taxa de dados líquidos de até 1600 MB/s
  • excelente qualidade de imagem devido a sensores de alta qualidade de até 24,6 MPixel
  • transferência de dados de imagem sem latência
  • Independente do software anfitrião graças à interface padrão
  • Suporte para uma vasta gama de arquitecturas de processador baseadas em NVIDIA, ARM e x86

2 Versões

Código do pedido
Classe de proteção Interface Entradas digitais Saída digitais Material do invólucro Dispositivo de armazenamento de dados Certificação/conformidade
Ações
IP30 PCIe 4x PNP 4x PNP Alumínio, anodizado CE, UKCA, WEEE
IP30 PCIe 2x PNP com isolação galvânica
PNP
2x PNP com isolação galvânica
PNP
Alumínio, anodizado CE, WEEE, UKCA
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar