Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Displays
Função
Módulo de indicação
Entradas, quantidade
2
Saídas, quantidade
2
Saída digitais
2x Relé
Alimentação do sensor
5 V/24 V, máx.300 mA
Alternativa recomendada
BAE010N
Displays
BDD 750-1S01-000-203-2-A
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Descontinuado
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BDD-AM 10-1-SSD | BDD 750-1S01-000-203-2-A | |
|
-
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
|
| Função | Módulo de indicação | Interface SSI do módulo de indicação |
|---|---|---|
| Entradas, quantidade | 2 | 1 |
| Saídas, quantidade | 2 | 2 |
| Saída digitais | 2x Relé | 2x Relé |
| Alimentação do sensor | 5 V/24 V, máx.300 mA | 5 V/24 V, máx.250 mA |
| Temperatura ambiente | 0...50 °C | -20...60 °C |
| Tipo de proteção da parte frontal do invólucro | IP64 | IP65 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Recorte no painel de comando | 68 x 138 mm | 43 x 91 mm |
| Tensão de serviço UB | - | 18...30 VDC |
| Frequência de entrada, máx. | - | 1 MHz |
Só é suportada a transferência de modelos CAD