Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Micromote - Amplificador para cabeças de sensores óticos
Série
SA-OH
Dimensões
15 x 36 x 61 mm
Interface
Analógica, tensão 0…10 V
Indicação
LED verde: tensão de serviço
Intensidade do sinal - indicação do segmento
Intensidade do sinal - indicação do segmento
Possibilidade de ajuste
Sensibilidade (Sn)
Programar Sn
Modo de programação aut/Pot
Sentido de leitura da indicação do segmento
Indicação do segmento liga/desliga
Bloqueio de tecla liga/desliga
Configuração de fábrica (Reset)
Programar Sn
Modo de programação aut/Pot
Sentido de leitura da indicação do segmento
Indicação do segmento liga/desliga
Bloqueio de tecla liga/desliga
Configuração de fábrica (Reset)
Alternativa recomendada
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
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
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-OH-038-UA-DV02 | BAE SA-OH-061-UA-DP02 | |
|
5.325,99 BRL
Preço de tabela
|
4.950,32 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | SA-OH | SA-OH |
|---|---|---|
| Dimensões | 15 x 36 x 61 mm | 12 x 40.1 x 77.3 mm |
| Interface | Analógica, tensão 0…10 V | Analógica, tensão: 0…10 V |
| Indicação |
LED verde: tensão de serviço Intensidade do sinal - indicação do segmento |
Display OLED Tensão de serviço - LED verde Sinal - LED amarelo Função do alarme - LED vermelho Sync - LED orange |
| Possibilidade de ajuste |
Sensibilidade (Sn) Programar Sn Modo de programação aut/Pot Sentido de leitura da indicação do segmento Indicação do segmento liga/desliga Bloqueio de tecla liga/desliga Configuração de fábrica (Reset) |
Sincronização automática Contraste da indicação OLED Função de programação externa Configuração de fábrica (Reset) Programação estática/dinâmica/manual Sincronização liga/desliga Sentido de leitura da indicação OLED Amplificação |
| Ajustador | Slide switch 4 positions or 3 positions |
Jog switch Tecla |
| Conexão | Cabo, 2,00 m, PVC | Cabo, 2 m, PUR |
| Material do invólucro |
ABS PC |
PC PA 12 |
| Tensão de serviço UB | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
| Características suplementares | - |
Synchronization External teach |
Só é suportada a transferência de modelos CAD