Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Micromote - Amplificador para cabeças de sensores óticos
Série
SA-OH
Dimensões
15 x 36 x 61 mm
Interface
NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Indicação
LED verde: tensão de serviço
Display digital
Estado de comutação - LED amarelo
Display digital
Estado de comutação - LED amarelo
Possibilidade de ajuste
Comutação claro/escuro
Função de tempo liga/desliga
Tempo de desaceleração
Modo de programação aut/his/int/pot
Função de tempo liga/desliga
Tempo de desaceleração
Modo de programação aut/his/int/pot
Alternativa recomendada
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-OH-035-NP-S75G | BAE SA-OH-059-YI-S75G | |
|
5.031,95 BRL
Preço de tabela
|
4.950,32 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | SA-OH | SA-OH |
|---|---|---|
| Dimensões | 15 x 36 x 61 mm | 12 x 40.1 x 80.5 mm |
| Interface | NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
IO-Link: 1.1 2x PNP/NPN/Push-Pull: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
| Indicação |
LED verde: tensão de serviço Display digital Estado de comutação - LED amarelo |
Display OLED Tensão de serviço - LED verde Saída 1 ativa - LED amarelo Saída 2 ativa - LED amarelo Função do alarme - LED vermelho Sync - LED orange |
| Possibilidade de ajuste |
Comutação claro/escuro Função de tempo liga/desliga Tempo de desaceleração Modo de programação aut/his/int/pot |
Sincronização automática Contraste da indicação OLED Modo do contador Tempo de desaceleração Função dinâmica Função de programação externa Configuração de fábrica (Reset) IO-Link Comutação claro/escuro Retardo para ligar/desligar Modo SIO/modo IO-Link Função de janela/função de comutação padrão Programação estática/dinâmica/manual Programação 1 pt/2 pt/dinâmica Sincronização liga/desliga Sensibilidade (ponto de comutação) Sentido de leitura da indicação OLED Amplificação Histerese |
| Ajustador | Slide switch 4 positions or 3 positions |
Parametrização através de I/O-Link Tecla |
| Características suplementares | Função remota para limite de comutação Ajuste manual/ajuste fino através do menu de navegação |
Two Switching Outputs Synchronization External teach Hysteresis adjustable Signal Delay Counter mode |
| Conexão | M8x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos |
| Material do invólucro |
ABS PC |
PC PA 12 |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 15...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
Só é suportada a transferência de modelos CAD