Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Amplificadores para cabeças de sensores ópticos
Série
SA-OH
Dimensões
12 x 40.1 x 80.5 mm
Interface
IO-Link: 1.1
2x PNP/NPN/Push-Pull: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
2x PNP/NPN/Push-Pull: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Indicação
Display OLED
Tensão de serviço - LED verde
Saída 1 ativa - LED amarelo
Saída 2 ativa - LED amarelo
Função do alarme - LED vermelho
Sync - LED orange
Tensão de serviço - LED verde
Saída 1 ativa - LED amarelo
Saída 2 ativa - LED amarelo
Função do alarme - LED vermelho
Sync - LED orange
Possibilidade de ajuste
Sincronização automática
Contraste da indicação OLED
Modo do contador
Tempo de desaceleração
Função dinâmica
Função de programação externa
Configuração de fábrica (Reset)
IO-Link
Comutação claro/escuro
Retardo para ligar/desligar
Modo SIO/modo IO-Link
Função de janela/função de comutação padrão
Programação estática/dinâmica/manual
Programação 1 pt/2 pt/dinâmica
Sincronização liga/desliga
Sensibilidade (ponto de comutação)
Sentido de leitura da indicação OLED
Amplificação
Histerese
Contraste da indicação OLED
Modo do contador
Tempo de desaceleração
Função dinâmica
Função de programação externa
Configuração de fábrica (Reset)
IO-Link
Comutação claro/escuro
Retardo para ligar/desligar
Modo SIO/modo IO-Link
Função de janela/função de comutação padrão
Programação estática/dinâmica/manual
Programação 1 pt/2 pt/dinâmica
Sincronização liga/desliga
Sensibilidade (ponto de comutação)
Sentido de leitura da indicação OLED
Amplificação
Histerese
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
| BAE SA-OH-059-YI-S75G | BAE SA-OH-059-YI-DP02 | |
|
4.950,32 BRL
Preço de tabela
|
4.950,32 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | SA-OH | SA-OH |
|---|---|---|
| Dimensões | 12 x 40.1 x 80.5 mm | 15 x 40.1 x 77.3 mm |
| Interface |
IO-Link: 1.1 2x PNP/NPN/Push-Pull: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
IO-Link: 1.1 2x PNP/NPN/Push-Pull: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
| Indicação |
Display OLED Tensão de serviço - LED verde Saída 1 ativa - LED amarelo Saída 2 ativa - LED amarelo Função do alarme - LED vermelho Sync - LED orange |
Display OLED Tensão de serviço - LED verde Saída 1 ativa - LED amarelo Saída 2 ativa - LED amarelo Função do alarme - LED vermelho Sync - LED orange |
| Possibilidade de ajuste |
Sincronização automática Contraste da indicação OLED Modo do contador Tempo de desaceleração Função dinâmica Função de programação externa Configuração de fábrica (Reset) IO-Link Comutação claro/escuro Retardo para ligar/desligar Modo SIO/modo IO-Link Função de janela/função de comutação padrão Programação estática/dinâmica/manual Programação 1 pt/2 pt/dinâmica Sincronização liga/desliga Sensibilidade (ponto de comutação) Sentido de leitura da indicação OLED Amplificação Histerese |
Sincronização automática Contraste da indicação OLED Modo do contador Tempo de desaceleração Função dinâmica Função de programação externa Configuração de fábrica (Reset) IO-Link Comutação claro/escuro Retardo para ligar/desligar Modo SIO/modo IO-Link Função de janela/função de comutação padrão Programação estática/dinâmica/manual Programação 1 pt/2 pt/dinâmica Sincronização liga/desliga Sensibilidade (ponto de comutação) Sentido de leitura da indicação OLED Amplificação Histerese |
| Características suplementares |
Two Switching Outputs Synchronization External teach Hysteresis adjustable Signal Delay Counter mode |
Two Switching Outputs Synchronization External teach Hysteresis adjustable Signal Delay Counter mode |
| Ajustador |
Parametrização através de I/O-Link Tecla |
Parametrização através de I/O-Link Tecla |
| Conexão | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos | Cabo, 2 m, PUR |
| Material do invólucro |
PC PA 12 |
PC PA 12 |
| Tensão de serviço UB | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
Só é suportada a transferência de modelos CAD