Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BAE011F

BAE SA-OH-059-YI-DP02

Amplificadores para cabeças de sensores ópticos

Série
SA-OH
Dimensões
15 x 40.1 x 77.3 mm
Interface
IO-Link: 1.1
2x PNP/NPN/Push-Pull: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Indicação
Display OLED
Tensão de serviço - LED verde
Saída 1 ativa - LED amarelo
Saída 2 ativa - LED amarelo
Função do alarme - LED vermelho
Sync - LED orange
Possibilidade de ajuste
Sincronização automática
Contraste da indicação OLED
Modo do contador
Tempo de desaceleração
Função dinâmica
Função de programação externa
Configuração de fábrica (Reset)
IO-Link
Comutação claro/escuro
Retardo para ligar/desligar
Modo SIO/modo IO-Link
Função de janela/função de comutação padrão
Programação estática/dinâmica/manual
Programação 1 pt/2 pt/dinâmica
Sincronização liga/desliga
Sensibilidade (ponto de comutação)
Sentido de leitura da indicação OLED
Amplificação
Histerese
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Série
SA-OH
Dimensões
15 x 40.1 x 77.3 mm
Interface
IO-Link: 1.1
2x PNP/NPN/Push-Pull: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Indicação
Display OLED
Tensão de serviço - LED verde
Saída 1 ativa - LED amarelo
Saída 2 ativa - LED amarelo
Função do alarme - LED vermelho
Sync - LED orange
Possibilidade de ajuste
Sincronização automática
Contraste da indicação OLED
Modo do contador
Tempo de desaceleração
Função dinâmica
Função de programação externa
Configuração de fábrica (Reset)
IO-Link
Comutação claro/escuro
Retardo para ligar/desligar
Modo SIO/modo IO-Link
Função de janela/função de comutação padrão
Programação estática/dinâmica/manual
Programação 1 pt/2 pt/dinâmica
Sincronização liga/desliga
Sensibilidade (ponto de comutação)
Sentido de leitura da indicação OLED
Amplificação
Histerese
Características suplementares
Two Switching Outputs
Synchronization
External teach
Hysteresis adjustable
Signal Delay
Counter mode
Ajustador
Parametrização através de I/O-Link
Tecla
Conexão
Cabo, 2 m, PUR
Material do invólucro
PC
PA 12
Tensão de serviço UB
15...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
WEEE
cULus
UKCA
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 12.0
27-27-09-92
ECLASS 13.0
27-27-09-92
ECLASS 14.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-92
eCl@ss 9.1
27-27-09-92
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar