BAM003F

BMS BS-M-D12-0250-03

Acessório de fixação flexível

Princípio de funcionamento
Sistema de montagem
Utilização
para sensores óticos de forquilha BGL 5A
para sensores óticos de forquilha BGL 10A
para sensores óticos de forquilha BGL 20A
para sensores óticos de forquilha BGL 30A
para sensores óticos de forquilha BGL 50A
Material
Alumínio anodizado
Dimensões
Ø 12 x 250 mm
Fixação
Parafusos, terminais
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
Sistema de montagem
Utilização
para sensores óticos de forquilha BGL 5A
para sensores óticos de forquilha BGL 10A
para sensores óticos de forquilha BGL 20A
para sensores óticos de forquilha BGL 30A
para sensores óticos de forquilha BGL 50A
Material
Alumínio anodizado
Dimensões
Ø 12 x 250 mm
Fixação
Parafusos, terminais
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar