Acessório de montagem de sensores indutivos com posição de parada
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BES 12,0-KH-10L | BAM MC-XA-023-D12,0-4-FXL | |
|
-
Preço de tabela
|
843,80 BRL
Preço de tabela
|
|
| Utilização | para sensores M12 |
para sensores Ø12 mm para sensores M12 a partir do comprimento de fixação 46 mm |
|---|---|---|
| Material | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Dimensões | Ø 22 x 45 mm | Ø 23 x 44.5 mm |
| Fixação | Alavanca de aperto | Parafusos, terminais |