Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Refletores e películas adesivas reflexivas
Versão
Canto do cubo 2,5 mm
Utilização
para sensores óticos retrorreflexivos
Forma
Cuboide
1 furo de fixação
1 furo de fixação
Dimensões
12.7 x 33 x 12.5 mm
Superfície ativa
3,9 cm²
Alternativa recomendada
BAM00W1
Refletores e películas adesivas reflexivas
BOS R-27
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Descontinuado
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BOS R-28 | BOS R-27 | |
|
-
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
|
| Versão | Canto do cubo 2,5 mm | Canto do cubo 2,5 mm |
|---|---|---|
| Utilização | para sensores óticos retrorreflexivos | para sensores óticos retrorreflexivos |
| Forma |
Cuboide 1 furo de fixação |
Cuboide 3 furos de fixação 2 lateral |
| Dimensões | 12.7 x 33 x 12.5 mm | 12.7 x 33 x 12.5 mm |
| Superfície ativa | 3,9 cm² | 3,9 cm² |
| Temperatura ambiente | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Superfície ativa, material | PMMA | PMMA |
| Tipo de luz | Luz não polarizada, também para luz polarizada | Luz não polarizada, também para luz polarizada |
| Fixação |
Cola Parafuso M3 |
Cola Parafuso M3 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD