Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BCC0094

BKS-S 80-G-PU-05

Cabos de ligação

Conexão
M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, C-codificado
Cabo
PUR preto, 5 m
Número de condutores
5
Seção transversal do condutor
0.50 mm²
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-25...70 °C
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
M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, C-codificado
Cabo
PUR preto, 5 m
Número de condutores
5
Seção transversal do condutor
0.50 mm²
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-25...70 °C
Temperatura do cabo, cabeamento flexível
-5...70 °C
Tensão de serviço UB
240 VDC / 240 VAC
Classe de proteção
IP68
Certificação/conformidade
CE
cURus
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
Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar