Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de ligação
Conexão
M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, C-codificado
Cabo
PUR preto, 5 m
Número de condutores
5
Seção transversal do condutor
0.50 mm²
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-25...70 °C
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
| BKS-S 80-W-PU-05 | BKS-S 80-G-PU-05 | |
|
677,81 BRL
Preço de tabela
|
677,81 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, C-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, C-codificado |
|---|---|---|
| Cabo | PUR preto, 5 m | PUR preto, 5 m |
| Número de condutores | 5 | 5 |
| Seção transversal do condutor | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Tensão de serviço UB | 240 VDC / 240 VAC | 240 VDC / 240 VAC |
| Classe de proteção | IP68 | IP68 |
| Certificação/conformidade |
CE cURus WEEE |
CE cURus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD