Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
7/8"-Female, Straight, 5-pin
Conexão 2
7/8"-Male, angled, 5-pin
Interface
DeviceNet Thin
Cabo
PUR Shielded gray, 0.6 m, drag chain compatible
Número de condutores
4
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCC A315-A325-30-330-PS85N6-006 | BCC A315-A315-30-330-PS85N6-006 | |
|
-
Preço de tabela
|
739,14 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | 7/8"-Female, Straight, 5-pin | 7/8"-Fêmea, reto, 5-polos |
|---|---|---|
| Conexão 2 | 7/8"-Male, angled, 5-pin | 7/8"-Macho, reto, 5-polos |
| Interface | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin |
| Cabo | PUR Shielded gray, 0.6 m, drag chain compatible | PUR blindado cinza, 0.6 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 4 | 4 |
| Tensão de serviço UB | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD