Cabos de conexão
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A324-A314-30-346-VX44W6-100 | BCC A314-A314-30-304-VX44W6-100 | BCC A314-A314-30-346-VX44W6-100 | |
|
-
Preço de tabela
|
1.603,25 BRL
Preço de tabela
|
1.603,25 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | 7/8"-Female, angled, 4-pin | 7/8"-Fêmea, reto, 4-polos | 7/8"-Fêmea, reto, 4-polos |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | 7/8"-Male, Straight, 4-pin | 7/8"-Macho, reto, 4-polos | 7/8"-Macho, reto, 4-polos |
| Cabo | PVC Yellow, 10 m | PVC amarelo, 10 m | PVC amarelo, 10 m |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Tensão de serviço UB | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |