Cabos de ligação
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BCC A324-0000-10-003-EX44W6-020 | BCC A324-0000-10-003-PX04A5-020 | |
|
-
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
|
| Conexão | 7/8"-Fêmea, angular, 4-polos | 7/8"-Fêmea, angular, 4-polos |
|---|---|---|
| Cabo | TPE Yellow, 2 m | PUR preto, 2 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 4 | 4 |
| Seção transversal do condutor | 16 AWG | 1.5 mm² |
| Tensão de serviço UB | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 10.0 A | 10.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
| Saída de comutação | - | antivalente |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | - | -50...80 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | - | -20...80 °C |