Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de ligação
Conexão
M12x1-Fêmea, angular, 8-polos, A-codificado
Cabo
PUR Shielded gray, 2.00 m, Drag chain compatible
Número de condutores
8
Seção transversal do condutor
0.25 mm²
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...80 °C
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M428-0000-1A-046-PS8825-020-C020 | BCC M428-0000-1A-046-PS0825-020 | BCC M428-0000-1A-133-PS0825-020 | |
|
-
Preço de tabela
|
687,80 BRL
Preço de tabela
|
731,48 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M12x1-Fêmea, angular, 8-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 8-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 8-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Cabo | PUR Shielded gray, 2.00 m, Drag chain compatible | PUR blindado preto, 2 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR blindado preto, 2 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 8 | 8 | 8 |
| Seção transversal do condutor | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...80 °C | -50...90 °C | -40...90 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...80 °C | -25...90 °C | -5...90 °C |
| Tensão de serviço UB | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 36 VDC / 30 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP68 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD