Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
M23x1-Female, angled, 19-pin
Conexão 2
M23x1-Male, Straight, 19-pin
Cabo
PUR black, 5 m, drag chain compatible
Número de condutores
19
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...80 °C
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCC M62L-M61L-70-350-PX0LP4-050 | BCC M61L-M61L-30-350-PX0LP4-050 | |
|
-
Preço de tabela
|
3.447,51 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M23x1-Female, angled, 19-pin | M23x1-Fêmea, reto, 19-polos |
|---|---|---|
| Conexão 2 | M23x1-Male, Straight, 19-pin | M23x1-Macho, reto, 19-polos |
| Cabo | PUR black, 5 m, drag chain compatible | PUR preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 19 | 19 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensão de serviço UB | 150 VDC / 150 VAC | 150 VDC / 150 VAC |
| Classe de proteção | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE EAC WEEE |
CE WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD