- Conexão 1
- M23x1-Tomada, reto, 19-polos
- Conexão 2
- M23x1-Conector, reto, 19-polos
- Cabo
- PUR preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto
- Número de condutores
- 19
- Temperatura do cabo, cabeamento fixo
- -50...80 °C
- Temperatura do cabo, cabeamento flexível
- -25...80 °C
- Tensão de serviço UB
- 150 VDC / 150 VAC
- Classe de proteção
- IP67/IP67