Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
I
PINO 1: branco/laranja
PINO 2: branco/verde
PINO 3: laranja
PINO 4: verde
PINO 5: não ocupado
PINO 1: branco/laranja
PINO 2: branco/verde
PINO 3: laranja
PINO 4: verde
PINO 5: não ocupado
II
PINO 1: branco/laranja
PINO 2: laranja
PINO 3: branco/verde
PINO 4: não ocupado
PINO 5: não ocupado
PINO 6: verde
PINO 7: não ocupado
PINO 8: não ocupado
PINO 1: branco/laranja
PINO 2: laranja
PINO 3: branco/verde
PINO 4: não ocupado
PINO 5: não ocupado
PINO 6: verde
PINO 7: não ocupado
PINO 8: não ocupado
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, D-codificado
Conexão 2
RJ45-Macho, reto, 4-polos
Interface
ETHERNET industrial
Cabo
TPE blindado azul turquesa, 3 m
Cabo, nota
Ethernet, CAT 5E
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
| BCC M415-E834-AG-672-ES64N8-030 | BCC M415-E834-AG-672-ES64N8-050 | BCC M415-E834-AG-672-ES64N8-015 | |
|
1.190,34 BRL
Preço de tabela
|
1.369,53 BRL
Preço de tabela
|
1.055,94 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, D-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, D-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, D-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | RJ45-Macho, reto, 4-polos | RJ45-Macho, reto, 4-polos | RJ45-Macho, reto, 4-polos |
| Interface | ETHERNET industrial | ETHERNET industrial | ETHERNET industrial |
| Cabo | TPE blindado azul turquesa, 3 m | TPE blindado azul turquesa, 5 m | TPE blindado azul turquesa, 1.5 m |
| Cabo, nota | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -60...80 °C | -60...80 °C | -60...80 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Tensão de serviço UB | 125 VDC / 125 VAC | 125 VDC / 125 VAC | 125 VDC / 125 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 1.0 A | 1.0 A | 1.0 A |
| Classe de proteção | IP67/IP20 | IP67/IP20 | IP67/IP20 |
| Capa do cabo, cor | azul turquesa | azul turquesa | azul turquesa |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD