O seu preço não pode ser afixado
Por razões técnicas, as suas condições individuais não podem ser recuperadas do servidor neste momento. No entanto, ainda se pode fazer uma encomenda. Na medida em que as suas condições sejam recuperáveis, será criada uma factura com o seu preço e enviada por e-mail.
Cancelado

BCC0E8C

BCC M62L-M61L-70-350-PX0LP6-020

Cabos de conexão

Conexão 1
M23x1-Female, angled, 19-pin
Conexão 2
M23x1-Male, straight, 19-pin
Cabo
PUR black, 2.00 m
Número de condutores
19
Tensão de serviço UB
150 VDC / 150 VAC
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
M23x1-Female, angled, 19-pin
Conexão 2
M23x1-Male, straight, 19-pin
Cabo
PUR black, 2.00 m
Número de condutores
19
Tensão de serviço UB
150 VDC / 150 VAC
Classe de proteção
IP67/IP67
Certificação/conformidade
CE
EAC
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
Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar