Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de ligação
Special characteristics
Washdown
Conexão
M12x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado
Cabo
PVC preto, 2 m
Número de condutores
2
Seção transversal do condutor
0.50 mm²
Este produto faz parte da carteira Classic, o que significa
disponibilidade alargada
condições transparentes
sem nova integração de projeto
Alternativa recomendada
BCC0F9T
Cabos de ligação
BCC S413-0000-2A-064-VX0250-050
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
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
Descontinuado
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BCC S413-0000-2A-064-VX0250-020 | BCC S413-0000-2A-064-VX0250-050 | |
|
254,52 BRL
Preço de tabela
|
315,27 BRL
Preço de tabela
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Conexão | M12x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado |
| Cabo | PVC preto, 2 m | PVC preto, 5 m |
| Número de condutores | 2 | 2 |
| Seção transversal do condutor | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Tensão de serviço UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Capa do cabo, cor | preto | preto |
| Certificação/conformidade |
CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD