Cabos de barramento de campo
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-0000-1A-068-VS24N7-010 | BCC M415-0000-1A-068-VS24N7-020 | |
|
314,96 BRL
Preço de tabela
|
470,19 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| Interface | CC-Link | CC-Link |
| Cabo | PVC blindado vermelho, 1 m | PVC blindado vermelho, 2 m |
| Número de condutores | 3 | 3 |
| Seção transversal do condutor | 20 AWG | 20 AWG |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Tensão de serviço UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |