Cabos de ligação
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-0000-2A-034-PX0575-050 | BCC M415-0000-2A-034-PX0534-050 | BCC M415-0000-2A-017-PX0534-050 | |
|
-
Preço de tabela
|
307,92 BRL
Preço de tabela
|
307,92 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Saída de comutação | antivalente | antivalente | antivalente |
| Cabo | PUR black, 5.00 m, Drag chain compatible | PUR preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 5 | 5 | 5 |
| Seção transversal do condutor | 0.75 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...80 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -20...80 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Certificação/conformidade |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |