Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado
Conexão 2
M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado
Cabo
FEP resistente a centelhas de solda preto, 2 m
Número de condutores
4
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-100...200 °C
Características do produto
0.30 m, FEP, M12x1, Fêmea
0.60 m, FEP, M12x1, Fêmea
1.00 m, FEP, M12x1, Fêmea
1.50 m, FEP, M12x1, Fêmea
2.00 m, FEP, M12x1, Fêmea
2.00 m, FEP, M12x1, Fêmea
3.00 m, FEP, M12x1, Fêmea
4.00 m, FEP, M12x1, Fêmea
5.00 m, FEP, M12x1, Fêmea
5.00 m, FEP, M12x1, Fêmea
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
| BCC W425-W414-3A-304-TW0434-020-C044 | BCC W425-W414-3A-650-TW0434-020 | BCC W425-W414-3A-304-TW0434-020 | |
|
2.045,40 BRL
Preço de tabela
|
1.024,52 BRL
Preço de tabela
|
916,17 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado |
| Cabo | FEP resistente a centelhas de solda preto, 2 m | FEP resistente a centelhas de solda preto, 2 m | FEP resistente a centelhas de solda preto, 2 m |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -100...200 °C | -100...200 °C | -100...200 °C |
| Tensão de serviço UB | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| indicação da tensão de serviço | - | LED verde / não | - |
| indicador de funcionamento | - | sim / não | - |
| Indicação funcional (Pino 2) | - | LED branco | - |
| Indicação funcional (PINO 4) | - | LED amarelo | - |
Só é suportada a transferência de modelos CAD