Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
I
PINO 1: branco
PINO 2: laranja
PINO 3: branco
PINO 4: azul
PINO 5: branco
PINO 6: verde
PINO 7: branco
PINO 8: marrom
PINO 1: branco
PINO 2: laranja
PINO 3: branco
PINO 4: azul
PINO 5: branco
PINO 6: verde
PINO 7: branco
PINO 8: marrom
II
PINO 1: branco
PINO 2: laranja
PINO 3: branco
PINO 4: azul
PINO 5: branco
PINO 6: verde
PINO 7: branco
PINO 8: marrom
PINO 1: branco
PINO 2: laranja
PINO 3: branco
PINO 4: azul
PINO 5: branco
PINO 6: verde
PINO 7: branco
PINO 8: marrom
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos Ethernet/Profinet
Conexão 1
RJ45-Macho, reto, 8-polos
Conexão 2
RJ45-Macho, reto, 8-polos
Interface
EtherNet/IP
Cabo
PUR blindado verde, 10 m
Número de condutores
8
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
| BCC E818-E818-90-377-PS58N9-100 | BCC E8C8-E818-90-377-PS58N9-100 | BCC E8D8-E818-90-377-PS58N9-100 | |
|
1.693,67 BRL
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | RJ45-Macho, reto, 8-polos | RJ45, horizontal lock screws-Macho, reto, 8-polos | RJ45, horizontal lock screws-Macho, angular, 8-polos |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | RJ45-Macho, reto, 8-polos | RJ45-Macho, reto, 8-polos | RJ45-Macho, reto, 8-polos |
| Interface | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Cabo | PUR blindado verde, 10 m | PUR blindado verde, 10 m | PUR blindado verde, 10 m |
| Número de condutores | 8 | 8 | 8 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 0.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Classe de proteção | IP20/IP20 | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
| Capa do cabo, cor | verde | verde | verde |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Cabo, nota | - | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A |
Só é suportada a transferência de modelos CAD