Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
I
PINO 1: branco
PINO 2: laranja
PINO 3: branco
PINO 4: azul
PINO 5: branco
PINO 6: verde
PINO 7: branco
PINO 8: marrom
PINO 1: branco
PINO 2: laranja
PINO 3: branco
PINO 4: azul
PINO 5: branco
PINO 6: verde
PINO 7: branco
PINO 8: marrom
II
PINO 1: branco
PINO 2: laranja
PINO 3: branco
PINO 4: azul
PINO 5: branco
PINO 6: verde
PINO 7: branco
PINO 8: marrom
PINO 1: branco
PINO 2: laranja
PINO 3: branco
PINO 4: azul
PINO 5: branco
PINO 6: verde
PINO 7: branco
PINO 8: marrom
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
RJ45, horizontal lock screws-Macho, reto, 8-polos
Conexão 2
RJ45-Macho, reto, 8-polos
Interface
EtherNet/IP
Cabo
PUR blindado verde, 10 m
Cabo, nota
Ethernet, CAT 6A
Características do produto
5 m, PUR, RJ45, horizontal lock screws, Macho
10 m, PUR, RJ45, horizontal lock screws, Macho
15 m, PUR, RJ45, horizontal lock screws, Macho
20 m, PUR, RJ45, horizontal lock screws, Macho
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC E8C8-E818-90-377-PS58N9-100 | BCC E818-E818-90-377-PS58N9-100 | BCC E8D8-E818-90-377-PS58N9-100 | |
|
-
Preço de tabela
|
1.693,67 BRL
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | RJ45, horizontal lock screws-Macho, reto, 8-polos | RJ45-Macho, reto, 8-polos | RJ45, horizontal lock screws-Macho, angular, 8-polos |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | RJ45-Macho, reto, 8-polos | RJ45-Macho, reto, 8-polos | RJ45-Macho, reto, 8-polos |
| Interface | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Cabo | PUR blindado verde, 10 m | PUR blindado verde, 10 m | PUR blindado verde, 10 m |
| Cabo, nota | Ethernet, CAT 6A | - | Ethernet, CAT 6A |
| Número de condutores | 8 | 8 | 8 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 1.5 A | 0.5 A | 1.5 A |
| Classe de proteção | IP20/IP20 | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
| Capa do cabo, cor | verde | verde | verde |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD