Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
7/8"-Female, straight, 4-pin
Conexão 2
7/8"-Male, straight, 4-pin
Cabo
TPE Yellow, 10.00 m, Drag chain compatible
Número de condutores
4
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...105 °C
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
| BCC A314-A314-30-304-EX44W8-100 | BCC A314-A314-30-304-EX44W6-100 | |
|
-
Preço de tabela
|
2.215,53 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | 7/8"-Female, straight, 4-pin | 7/8"-Fêmea, reto, 4-polos |
|---|---|---|
| Conexão 2 | 7/8"-Male, straight, 4-pin | 7/8"-Macho, reto, 4-polos |
| Cabo | TPE Yellow, 10.00 m, Drag chain compatible | TPE amarelo, 10 m |
| Número de condutores | 4 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Tensão de serviço UB | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 7.0 A | 10.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Certificação/conformidade |
cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD