Cabos Ethernet/Profinet
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M414-6D-338-ES34N9-350 | BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-350-C046 | BCC M414-M414-6D-338-ES24N9-350 | |
|
4.444,14 BRL
Preço de tabela
|
4.444,14 BRL
Preço de tabela
|
4.444,14 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado |
| Interface | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Cabo | TPE blindado laranja, 35 m, Adequado para correntes de arrasto | TPE blindado azul real, 35 m, Adequado para correntes de arrasto | TPE blindado vermelho, 35 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Cabo, nota | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Corrente nominal (40°C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Classe de proteção | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE cULus |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |