Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
PINO 1: branco, par 3
PINO 2: marrom, par 3
PINO 3: verde, par 4
PINO 4: amarelo, par 4
PINO 5: cinza, par 2
PINO 6: rosa, par 2
PINO 7: azul, par 1
PINO 8: vermelho, par 1
PINO 9: preto, par 5
PINO 10: violeta, par 5
PINO 11: cinza/rosa, par 6
PINO 12: vermelho/azul, par 6
PINO 2: marrom, par 3
PINO 3: verde, par 4
PINO 4: amarelo, par 4
PINO 5: cinza, par 2
PINO 6: rosa, par 2
PINO 7: azul, par 1
PINO 8: vermelho, par 1
PINO 9: preto, par 5
PINO 10: violeta, par 5
PINO 11: cinza/rosa, par 6
PINO 12: vermelho/azul, par 6
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos para produtos BML
Conexão
M12x1-Fêmea, reto, 12-polos, A-codificado
Cabo
PUR blindado preto, 2 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
12
Seção transversal do condutor
0.25 mm²
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...105 °C
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
| BCC M41C-0000-1A-169-PS0C25-020-C009 | BCC M41C-0000-1A-169-PS0C25-050-C009 | |
|
1.052,91 BRL
Preço de tabela
|
1.395,47 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M12x1-Fêmea, reto, 12-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 12-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| Cabo | PUR blindado preto, 2 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR blindado preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 12 | 12 |
| Seção transversal do condutor | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Tensão de serviço UB | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 1.5 A | 1.5 A |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Capa do cabo, cor | preto | preto |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Só é suportada a transferência de modelos CAD