Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Conexão 2
RJ45-Male, straight, 4-pin
Cabo
TPE royal blue, 15 m, Drag chain compatible
Cabo, nota
Ethernet
Número de condutores
4
Alternativa recomendada
BCC0J6F
Cabos de conexão
BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-150-C046
Disponibilidade
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
Outra alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-E894-8G-695-EX64N9-150-C046 | BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-150-C046 | BCC M414-E894-8G-695-EX64N9-150 | BCC M424-E894-8G-695-EX64N9-150 | |
|
-
Preço de tabela
|
2.379,33 BRL
Preço de tabela
|
1.171,82 BRL
Preço de tabela
|
1.171,82 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado | M12x1-Macho, angular, 4-polos, D-codificado |
|---|---|---|---|---|
| Conexão 2 | RJ45-Male, straight, 4-pin | RJ45-Macho, reto, 4-polos | RJ45-Macho, reto, 4-polos | RJ45-Macho, reto, 4-polos |
| Cabo | TPE royal blue, 15 m, Drag chain compatible | TPE blindado azul real, 15 m, Adequado para correntes de arrasto | TPE azul turquesa, 15 m, Adequado para correntes de arrasto | TPE azul turquesa, 15 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Cabo, nota | Ethernet | Ethernet, CAT 5E | Ethernet | Ethernet |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -40...105 °C | -40...80 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Tensão de serviço UB | 42 VDC / 30 VAC | 42 VDC / 30 VAC | 42 VDC / 30 VAC | 42 VDC / 30 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 1.0 A | 1.0 A | 1.0 A | 1.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68, IP69K/IP20 | IP67/IP20 | IP67, IP68, IP69K/IP20 | IP67, IP68, IP69K/IP20 |
| Certificação/conformidade |
CE EAC WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
| Interface | - | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
Só é suportada a transferência de modelos CAD