Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Distribuidor tipo Y
Conexão 1
A, DIN-0°/180°-Conector da válvula, angular, 4-polos
Conexão 2
A, DIN-0°/180°-Conector da válvula, angular, 4-polos
Conexão 3
M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado
Tensão de serviço UB
24 VDC / 24 VAC
Cabo
PUR preto, 0.2 m, Adequado para correntes de arrasto
Características do produto
0.20 m, PUR
0.40 m, PUR
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
| BCC VA04-VA04-M415-T4075-002 | BCC VA04-VA04-M415-T4075-004 | |
|
421,59 BRL
Preço de tabela
|
428,10 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | A, DIN-0°/180°-Conector da válvula, angular, 4-polos | A, DIN-0°/180°-Conector da válvula, angular, 4-polos |
|---|---|---|
| Conexão 2 | A, DIN-0°/180°-Conector da válvula, angular, 4-polos | A, DIN-0°/180°-Conector da válvula, angular, 4-polos |
| Conexão 3 | M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado |
| Tensão de serviço UB | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Cabo | PUR preto, 0.2 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 0.4 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Classe de proteção | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE |
CE WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD