Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Conexão 2
M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded
Cabo
PUR welding spark resistant Yellow, 7.5 m, drag chain compatible
Número de condutores
5
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...90 °C
Alternativa recomendada
BCC0M8R
Cabos de conexão
BCC M425-M415-3A-312-PY4534-075-C033
Disponibilidade
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
Outra alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-M415-3A-312-PV4534-075-C033 | BCC M425-M415-3A-312-PY4534-075-C033 | BCC M415-M415-3A-312-PY4534-075-C033 | BCC M425-M415-3A-661-PW3534-075 | |
|
-
Preço de tabela
|
903,59 BRL
Preço de tabela
|
903,59 BRL
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado |
| Cabo | PUR welding spark resistant Yellow, 7.5 m, drag chain compatible | PUR resistente a centelhas de solda amarelo, 7.5 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR resistente a centelhas de solda amarelo, 7.5 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR resistente a centelhas de solda laranja, 2 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...90 °C | -40...80 °C | -40...80 °C | -50...90 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...90 °C | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...90 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Certificação/conformidade |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| indicação da tensão de serviço | - | - | - | LED verde / não |
| indicador de funcionamento | - | - | - | sim / não |
| Indicação funcional (Pino 2) | - | - | - | LED branco |
| Indicação funcional (PINO 4) | - | - | - | LED amarelo |
Só é suportada a transferência de modelos CAD