Cabos de alimentos e bebidas
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC S4B5-0000-1A-017-YX8534-150-C009 | BCC S4B5-0000-1A-034-YX8534-150-C009 | BCC S4C5-0000-1A-017-YX8534-150-C009 | |
|
838,25 BRL
Preço de tabela
|
838,25 BRL
Preço de tabela
|
838,25 BRL
Preço de tabela
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown | Washdown |
|---|---|---|---|
| Conexão | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado |
| Saída de comutação | antivalente | antivalente | antivalente |
| Cabo | TPE-V cinza, 15 m | TPE-V cinza, 15 m | TPE-V cinza, 15 m |
| Número de condutores | 5 | 5 | 5 |
| Seção transversal do condutor | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Certificação/conformidade |
CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |