BCC0MP1

BCC A315-0000-20-063-PX05A5-250

Cabos de alimentação

Conexão
7/8"-Macho, reto
Saída de comutação
antivalente
Cabo
PUR preto, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
5
Seção transversal do condutor
1.5 mm²
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
7/8"-Macho, reto
Saída de comutação
antivalente
Cabo
PUR preto, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
5
Seção transversal do condutor
1.5 mm²
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...80 °C
Temperatura do cabo, cabeamento flexível
-20...80 °C
Tensão de serviço UB
300 VDC / 300 VAC
Corrente nominal (40°C)
10.0 A
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
Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar