Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
II
PINO 1: branco
PINO 2: laranja
PINO 3: branco
PINO 4: azul
PINO 5: branco
PINO 6: verde
PINO 7: branco
PINO 8: marrom
PINO 1: branco
PINO 2: laranja
PINO 3: branco
PINO 4: azul
PINO 5: branco
PINO 6: verde
PINO 7: branco
PINO 8: marrom
I
PINO 1: branco
PINO 2: laranja
PINO 3: branco
PINO 4: verde
PINO 5: branco
PINO 6: marrom
PINO 7: branco
PINO 8: azul
PINO 1: branco
PINO 2: laranja
PINO 3: branco
PINO 4: verde
PINO 5: branco
PINO 6: marrom
PINO 7: branco
PINO 8: azul
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
M12x1-Macho, reto, 8-polos, X-codificado
Conexão 2
RJ45-Macho, reto, 8-polos, X-codificado
Interface
EtherNet/IP
Cabo
PUR blindado azul turquesa, 7 m
Cabo, nota
Ethernet, CAT 6A
Características do produto
0.30 m, PUR, M12x1, Macho
0.50 m, PUR, M12x1, Macho
1.50 m, PUR, M12x1, Macho
2.00 m, PUR, M12x1, Macho
3.00 m, PUR, M12x1, Macho
7.00 m, PUR, M12x1, Macho
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
| BCC M418-E818-8X0-723-PS68N9-070 | BCC M418-E818-8X0-723-PS68N9-100 | BCC M418-E818-8X0-723-PS68N9-010 | |
|
-
Preço de tabela
|
2.076,30 BRL
Preço de tabela
|
1.091,99 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Macho, reto, 8-polos, X-codificado | M12x1-Macho, reto, 8-polos, X-codificado | M12x1-Macho, reto, 8-polos, X-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | RJ45-Macho, reto, 8-polos, X-codificado | RJ45-Macho, reto, 8-polos, X-codificado | RJ45-Macho, reto, 8-polos, X-codificado |
| Interface | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Cabo | PUR blindado azul turquesa, 7 m | PUR blindado azul turquesa, 10 m | PUR blindado azul turquesa, 1 mm |
| Cabo, nota | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A |
| Número de condutores | 8 | 8 | 8 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| Classe de proteção | IP67/IP67 | IP67/IP20 | IP67/IP20 |
| Capa do cabo, cor | azul turquesa | azul turquesa | azul turquesa |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Só é suportada a transferência de modelos CAD