Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão compacta cilíndrica sem rosca
Dimensões
Ø 10 x 20 mm
Série
G10
Instalação
faceado
Conexão
Cabo com conector de encaixe, conector especial de conector especial, 2,00 m, PUR
Interface
Interface especial
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
| BCS G10T4B-XXS40C-EP02-GZ01-002 | BCS D10T401-XXS25C-ET00,3-GZ01-002 | |
|
1.754,42 BRL
Preço de tabela
|
3.416,76 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 10 x 20 mm | Ø 10 x 3 mm |
|---|---|---|
| Série | G10 | D10 |
| Instalação | faceado | faceado |
| Conexão | Cabo com conector de encaixe, conector especial de conector especial, 2,00 m, PUR | Cabo com conector de encaixe, conector especial de conector especial, 0,30 m, FEP |
| Interface | Interface especial | Interface especial |
| Alcance | 0.1...4 mm | 0.1...2.5 mm |
| Sensibilidade | Ajustável no aparelho básico | - |
| Material do invólucro | Aço inoxidável (1.4301) | Aço inoxidável (1.4301) |
| Superfície ativa, material | PTFE | PTFE |
| Temperatura ambiente | -30...80 °C | -30...70 °C |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Classe de proteção | IP67 | IP66 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD