Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores capacitivos para amplificador
Dimensões
Ø 10 x 3 mm
Série
D10
Instalação
faceado
Conexão
Cabo com conector de encaixe, conector especial de conector especial, 0,30 m, FEP
Interface
Interface especial
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
| BCS D10T401-XXS25C-ET00,3-GZ01-002 | BCS G10T4B-XXS40C-EP02-GZ01-002 | |
|
3.416,76 BRL
Preço de tabela
|
1.754,42 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 10 x 3 mm | Ø 10 x 20 mm |
|---|---|---|
| Série | D10 | G10 |
| Instalação | faceado | faceado |
| Conexão | Cabo com conector de encaixe, conector especial de conector especial, 0,30 m, FEP | Cabo com conector de encaixe, conector especial de conector especial, 2,00 m, PUR |
| Interface | Interface especial | Interface especial |
| Alcance | 0.1...2.5 mm | 0.1...4 mm |
| Material do invólucro | Aço inoxidável (1.4301) | Aço inoxidável (1.4301) |
| Superfície ativa, material | PTFE | PTFE |
| Temperatura ambiente | -30...70 °C | -30...80 °C |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
| Classe de proteção | IP66 | IP67 |
| Sensibilidade | - | Ajustável no aparelho básico |
Só é suportada a transferência de modelos CAD