Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão de disco fácil de instalar com e sem furo roscado
Dimensões
Ø 50 x 10 mm
Série
D50
Instalação
faceado
Conexão
Cabo, 2,00 m, PVC
Saída de comutação
PNP/NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) Programável
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
| BCS D50OO02-YPC25C-EV02 | BCS D50OO03-YPC25C-S49G | BCS D50OO02-YPC25C-EP03-GS49 | |
|
1.226,04 BRL
Preço de tabela
|
1.194,95 BRL
Preço de tabela
|
1.484,39 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 50 x 10 mm | Ø 50 x 10 mm | Ø 50 x 10 mm |
|---|---|---|---|
| Série | D50 | D50 | D50 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Conexão | Cabo, 2,00 m, PVC | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos | Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 3.00 m, PUR |
| Saída de comutação | PNP/NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) Programável | PNP/NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) Programável | PNP/NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) Programável |
| Frequência de comutação | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Alcance | 2...25 mm | 2...25 mm | 2...25 mm |
| Sensibilidade | Distância de comutação ajustável | Distância de comutação ajustável | Distância de comutação ajustável |
| Material do invólucro | POM | POM | POM |
| Superfície ativa, material | POM | POM | POM |
| Temperatura ambiente | -30...60 °C | -30...60 °C | -30...60 °C |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
| Classe de proteção | IP67 | IP65 | IP67 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD