Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de nível capacitivos
Dimensões
Ø 12 x 50 mm
Série
M12
Instalação
não faceado
Conexão
Cabo, 2.00 m, PUR
Saída de comutação
NPN Contato normalmente aberto (NA)
Alternativa recomendada
BCS0178
Sensores de nível capacitivos
BCS M12K4G1-GOM80G-EP02
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Descontinuado
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BCS M12T4G1-NSM80G-EP02 | BCS M12K4G1-GOM80G-EP02 | |
|
-
Preço de tabela
|
2.135,54 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 12 x 50 mm | Ø 12 x 50 mm |
|---|---|---|
| Série | M12 | M12 |
| Instalação | não faceado | não faceado |
| Conexão | Cabo, 2.00 m, PUR | Cabo, 2.00 m, PUR |
| Saída de comutação | NPN Contato normalmente aberto (NA) | (Push-Pull) NC(PNP)/NO(NPN) |
| Frequência de comutação | 100 Hz | 100 Hz |
| Sensibilidade | Distância de comutação ajustável | Distância de comutação programável |
| Material do invólucro | Aço inoxidável (1.4301) | Aço inoxidável (1.4404) |
| Superfície ativa, material | PTFE | PEEK |
| Temperatura ambiente | -30...70 °C | -10...80 °C |
| Tensão de serviço UB | 12...35 VDC | 12...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Classe de proteção | IP65 | IP67 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD