Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão cúbica com distância de chaveamento programável
Dimensões
34 x 16 x 8 mm
Série
R08
Instalação
faceado na parede externa do recipiente
Conexão
Cabo, 2.00 m, PUR
Saída de comutação
NPN Contato normalmente aberto (NA)
Este produto faz parte da carteira Classic, o que significa
disponibilidade alargada
período de transição flexível
condições transparentes
Alternativa recomendada
BCS01CW
Sensores de nível capacitivos
BCS R08RRE-GOCFHC-BP02
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Brevemente já não disponível
|
Alternativa recomendada
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCS R08RR01-NSMFAC-EP02 | BCS R08RRE-GOCFHC-BP02 | BCS R08RRE-NSMFHC-EP02 | |
|
1.667,75 BRL
Preço de tabela
|
1.678,62 BRL
Preço de tabela
|
1.766,16 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Série | R08 | R08 | R08 |
| Instalação | faceado na parede externa do recipiente | faceado na parede externa do recipiente | faceado na parede externa do recipiente |
| Conexão | Cabo, 2.00 m, PUR | Cabo, 2 m, PUR | Cabo, 2.00 m, PUR |
| Saída de comutação | NPN Contato normalmente aberto (NA) | (Push-Pull) NC(PNP)/NO(NPN) | NPN Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 2 Hz | 10 Hz | 10 Hz |
| Sensibilidade | Ajustável dependendo do meio | Programável conforme o meio | Programável conforme o meio |
| Função | Smart Level 15 | Smart Level 50 | Smart Level 50 |
| Características suplementares |
meios eletricamente condutivos Compensação de espuma e adesão |
meios eletricamente condutivos Compensação de espuma e adesão |
meios eletricamente condutivos Compensação de espuma e adesão |
| Material do invólucro | PP | - | PP |
| Superfície ativa, material | PP | PP | PP |
| Temperatura ambiente | -30...70 °C | -25...80 °C | -25...70 °C |
| Tensão de serviço UB | 12...30 VDC | 10...30 VDC | 12...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
cULus CE UKCA WEEE |
| Classe de proteção | IP67 |
IP67 IP65 |
IP67 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD