Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de nível capacitivos
Série
Sensor do nível de preenchimento
Instalação
não faceado
Conexão
Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos
Saída de comutação
PNP/NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) Programável
Frequência de comutação
5 Hz
Alternativa recomendada
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
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
Alternativa recomendada
|
Descontinuado
Alternativa recomendada
|
Alternativa recomendada
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCS S41SS01-GPCFAG-S49G | BCS S44KK01-NOCFAG-EP00,3-GS49 | BCS S44KK01-NSCFAG-EP00,3-GS49 | BCS S44KK01-POCFAG-EP00,3-GS49 | BCS S44KK01-PSCFAG-EP00,3-GS49 | |
|
-
Preço de tabela
|
2.259,54 BRL
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
2.259,54 BRL
Preço de tabela
|
2.259,54 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | Sensor do nível de preenchimento | S44 | S44 | S44 | S44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Instalação | não faceado | não faceado | não faceado | não faceado | não faceado |
| Conexão | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos | Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 0.30 m, PUR | Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 0.30 m, PUR | Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 0.30 m, PUR | Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 0.30 m, PUR |
| Saída de comutação | PNP/NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) Programável | NPN Contato normalmente fechado (NF) | NPN Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente fechado (NF) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 5 Hz | 5 Hz | 5 Hz | 5 Hz | 5 Hz |
| Sensibilidade | Ajustável dependendo do meio | Ajustável dependendo do meio | Ajustável dependendo do meio | Ajustável dependendo do meio | Ajustável dependendo do meio |
| Material do invólucro | PSU | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK |
| Superfície ativa, material | PSU | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK |
| Temperatura ambiente | -10...105 °C | -5...105 °C, Certificação UL somente até 85°C | -5...105 °C, Certificação UL somente até 85°C | -5...105 °C, Certificação UL somente até 85°C | -5...105 °C, Certificação UL somente até 85°C |
| Tensão de serviço UB | 10...35 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade | CE |
CE UKCA WEEE cULus |
CE WEEE cULus EAC |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
| Classe de proteção | IP64 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dimensões | - | Ø 12 x 62.5 mm | Ø 12 x 62.5 mm | Ø 12 x 62.5 mm | Ø 12 x 62.5 mm |
| Função | - | Smart Level 15 | Smart Level 15 | Smart Level 15 | Smart Level 15 |
| Características suplementares | - |
meios eletricamente condutivos Compensação de espuma e adesão |
meios eletricamente condutivos Compensação de espuma e adesão |
meios eletricamente condutivos Compensação de espuma e adesão |
meios eletricamente condutivos Compensação de espuma e adesão |
Só é suportada a transferência de modelos CAD