Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão cilíndrica com rosca M12
Dimensões
Ø 12 x 61 mm
Série
M12
Rosca (A)
M12x1
Instalação
faceado
Conexão
Cabo, 2.00 m, PUR
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
| BCS M12BBI1-PSC40D-EP02 | BCS M12BBI1-PSC40D-EP00,35-S04G | BCS M12BBG2-PSC40D-S04K | |
|
1.332,71 BRL
Preço de tabela
|
1.377,50 BRL
Preço de tabela
|
1.313,40 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 12 x 61 mm | Ø 12 x 61 mm | Ø 12 x 75 mm |
|---|---|---|---|
| Série | M12 | M12 | M12 |
| Rosca (A) | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Conexão | Cabo, 2.00 m, PUR | Cabo com conector, M12x1-Macho, 3-polos, 0.35 m, PUR | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Alcance | 1...4 mm | 1...4 mm | 1...4 mm |
| Sensibilidade | Distância de comutação ajustável | Distância de comutação ajustável | Distância de comutação ajustável |
| Material do invólucro | PBT | PBT | PBT |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT | PBT |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD