Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de nível capacitivos
Dimensões
Ø 30 x 96 mm
Série
S04
Instalação
não faceado
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Alternativa recomendada
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
Outra alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCS S04K501-PSCFNG-S04G-T51 | BCS S04K501-PSCFNG-S04G-T50 | BCS S04K501-PICFNG-S04G-T50 | BCS S04K501-POCFNG-S04G-T50 | |
|
3.760,07 BRL
Preço de tabela
|
3.959,49 BRL
Preço de tabela
|
3.959,49 BRL
Preço de tabela
|
3.959,49 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 30 x 96 mm | Ø 30 x 96 mm | Ø 30 x 96 mm | Ø 30 x 96 mm |
|---|---|---|---|---|
| Série | S04 | S04 | S04 | S04 |
| Instalação | não faceado | não faceado | não faceado | não faceado |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente fechado (NF) |
| Frequência de comutação | 5 Hz | 5 Hz | 5 Hz | 5 Hz |
| Sensibilidade | Programável conforme o meio | Programável conforme o meio | Programável conforme o meio | Programável conforme o meio |
| Função | Smart Level 100 | Smart Level 100 | Smart Level 100 | Smart Level 100 |
| Características suplementares |
meios eletricamente condutivos Compensação de espuma e adesão |
meios eletricamente condutivos Compensação de espuma e adesão |
meios eletricamente condutivos Compensação de espuma e adesão |
meios eletricamente condutivos Compensação de espuma e adesão |
| Material do invólucro | Aço inoxidável (1.4404) | Aço inoxidável (1.4404) | Aço inoxidável (1.4404) | Aço inoxidável (1.4404) |
| Superfície ativa, material | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK |
| Temperatura ambiente | -10...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Tensão de serviço UB | 12...30 VDC | 12...30 VDC | 18...30 VDC | 12...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
| Classe de proteção | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Interface | - | - | IO-Link 1.1 | - |
Só é suportada a transferência de modelos CAD