Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
Ø 8 x 50 mm
Formato construtivo
M8x1
Instalação
faceado
Alcance
2 mm
Saída de comutação
NPN Contato normalmente aberto (NA)
Características do produto
Cabo, 2,00 m, PVC
Cabo, 3,00 m, PVC
Cabo, 3.00 m, PUR
Alternativa recomendada
BES01EZ
Sensores de proximidade indutivos
BES 516-343-EO-C-03
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
Outra alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES M08MI-NSC20B-BP03 | BES 516-343-EO-C-03 | BES M08MI-NSC20B-BV03 | BES M08MI-NSC15B-BV03 | |
|
-
Preço de tabela
|
1.332,71 BRL
Preço de tabela
|
787,05 BRL
Preço de tabela
|
711,05 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 8 x 50 mm | Ø 8 x 45 mm | Ø 8 x 50 mm | Ø 8 x 50 mm |
|---|---|---|---|---|
| Formato construtivo | M8x1 | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 2 mm | 1.5 mm | 2 mm | 1.5 mm |
| Saída de comutação | NPN Contato normalmente aberto (NA) | NPN Contato normalmente aberto (NA) | NPN Contato normalmente aberto (NA) | NPN Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 700 Hz | 3000 Hz | 700 Hz | 1000 Hz |
| Material do invólucro | Latão, niquelado | Aço inoxidável | Latão, niquelado | Latão, niquelado |
| Superfície ativa, material | PA 12 | PBT | PA 12 | PA 12 |
| Conexão | Cabo, 3.00 m, PUR | Cabo, 3,00 m, PVC | Cabo, 3,00 m, PVC | Cabo, 3,00 m, PVC |
| Tensão de serviço UB | 12...30 VDC | 10...30 VDC | 12...30 VDC | 12...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP68 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princípio de funcionamento | Sensor indutivo | Sensor indutivo | Sensor indutivo | Sensor indutivo |
Só é suportada a transferência de modelos CAD