Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
40 x 8 x 8 mm
Formato construtivo
8x8
Instalação
faceado
Alcance
1.5 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Características do produto
Cabo, 2.00 m, PUR
Cabo, 5,00 m, PVC
Cabo, 5.00 m, PUR
Cabo, 5.00 m, PUR
Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 0.20 m, PUR
Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 1.50 m, PUR
Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 0.30 m, PUR
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
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-300-S166-S49-01,5 | BES 516-300-S166-S49-00,2 | BES Q08ZC-PSC20B-BP00,5-GS49 | |
|
1.390,46 BRL
Preço de tabela
|
1.353,83 BRL
Preço de tabela
|
1.445,40 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 40 x 8 x 8 mm | 40 x 8 x 8 mm | 40 x 8 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | 8x8 | 8x8 | 8x8 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 1.5 mm | 1.5 mm | 2 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 5000 Hz | 5000 Hz | 3000 Hz |
| Material do invólucro | Zinco, Fundição sob pressão | Zinco, Fundição sob pressão | Zinco, Fundição sob pressão |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT | PBT |
| Conexão | Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 1.50 m, PUR | Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 0.20 m, PUR | Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 0.50 m, PUR |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD