Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
Ø 12 x 60 mm
Formato construtivo
M12x1
Instalação
faceado
Alcance
2 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BES 516-325-BO-C-07 | BES 515-325-BO-C-PU-05 | |
|
-
Preço de tabela
|
1.216,17 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 59.5 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | M12x1 | M12x1 |
| Instalação | faceado | faceado |
| Alcance | 2 mm | 2 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Material do invólucro | Aço inoxidável | Aço inoxidável (1.4305) |
| Superfície ativa, material | PA 12 | PA 12 |
| Conexão | Cabo, 7,00 m, PVC | Cabo, 5.00 m, PUR |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP68 | IP68 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD