Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores indutivos fator 1
Dimensões
Ø 12 x 65 mm
Formato construtivo
M12x1
Instalação
faceado
Alcance
3 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Alternativa recomendada
BES05Y2
Sensores indutivos fator 1
BES M12MI-PSC30A-S04G-W09
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
Outra alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES M12ML-PSC30A-S04G-W | BES M12MI-PSC30A-S04G-W09 | BES M12MI-PSC30B-S04G-W | BES M12ML-PSC30A-S04G-W01 | |
|
1.915,64 BRL
Preço de tabela
|
1.453,29 BRL
Preço de tabela
|
1.915,64 BRL
Preço de tabela
|
2.411,10 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|---|
| Formato construtivo | M12x1 | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 2000 Hz | 1500 Hz Measured at 2 mm, 24 V, 100 mA | 300 Hz | 2000 Hz |
| Material do invólucro | Latão, revestido, PTFE | Latão, revestido, PTFE | Latão, revestido, PTFE | Latão, revestido, PTFE |
| Superfície ativa, material | LCP/PTFE | PBT, revestido com PTFE | LCP/PTFE | revestido com cerâmica |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 3-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -30...85 °C | 5...60 °C | -25...70 °C |
| Imunes a campos magnéticos | resistente a campo magnético (CA/CC) | resistente a campo magnético (CA/CC) | resistente a campo magnético (CA/CC) | resistente a campo magnético (CA/CC) |
| Classe de proteção | IP67 | IP68 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Características suplementares |
Fator 1 Resistente a solda |
Fator 1 faixa mais ampla de temperatura Resistente a solda (campo magnético 100 kA/m) Invólucro resistente contra respingos de solda |
Resistente a solda |
Fator 1 Resistente a solda |
Só é suportada a transferência de modelos CAD